Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / fr / ARCA 203015 / ARCA 203015T No MP
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP thumb 1
ARCA 203015T No MP thumb 2
ARCA 203015T No MP thumb 3

ARCA 203015T No MP

8121020N

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 200 x 300 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318626

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Télécharger
8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.jpg Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 203015T No MP 8121020N Accessoires

MPMP ARCA 3020
Armoires Electriques

MPMP ARCA 3020

8120920

Platine de montage multiperforée
IDS ARCA 2030
Armoires Electriques

IDS ARCA 2030

8120910

Kit de porte intérieure
MPP ARCA 2030
Armoires Electriques

MPP ARCA 2030

8120930

Platine de montage perforée
MPS ARCA 3020
Armoires Electriques

MPS ARCA 3020

8120731

Platine de montage
DRS ARCA 203015
Armoires Electriques

DRS ARCA 203015

8120791

Châssis et plastron isolant
RCS ARCA 2030
Armoires Electriques

RCS ARCA 2030

8120940

Toit de la pluie pour 2030
PMK ARCA 30
Armoires Electriques

PMK ARCA 30

8120841

Kit de fixation sur Poteau
MPX ARCA 3020
Armoires Electriques

MPX ARCA 3020

8120741

Platine de montage

ARCA 203015T No MP

Fibox
8121020N_ARCA 203015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T No MP

Code article : 8121020N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318626

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 200 300 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPMP ARCA 3020 Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Kit de porte intérieure
MPP ARCA 2030 Platine de montage perforée
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Toit de la pluie pour 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...