Startseite / Produkte / Plate connectors and gaskets
Cable management image

Kabel-Management

Fibox bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm zum Anschluss von Kabeln an Ihre elektrische Ausrüstung an. Unsere Kabelmanagement-Lösungen erfüllen international anerkannte Schutz- und Sicherheitsnormen.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MB 10671
Gehäuse

MB 10671

3570671

Montagebügelsatz inkl. 4 Schrauben

Abmessungen - 37 x 12 x 15

MB 10670
Gehäuse

MB 10670

3570670

Montagebügelsatz inkl. 4 Schrauben

Abmessungen - 71 x 14 x 17

MB 10672
Gehäuse

MB 10672

3570672

Montagebügelsatz inkl. 4 Schrauben

Abmessungen - 91 x 20 x 22

FG SIZE 1 Flange gasket
Gehäuse

FG SIZE 1 Flange gasket

3510979

Flanschdichtung Größe 1

Abmessungen - 140 x 49 x 2

FG SIZE 2 Flange gasket
Gehäuse

FG SIZE 2 Flange gasket

3510947

Abmessungen - 217 x 85 x 2

FG SIZE 3 Flange gasket
Gehäuse

FG SIZE 3 Flange gasket

3510948

Flanschdichtung Größe 3

Abmessungen - 332 x 127 x 2

Plate connectors and gaskets Zubehör