Skip to content
  
Previous slide
FG SIZE 3 Flange gasket product image 1
Next slide
FG SIZE 3 Flange gasket thumbnail image 1

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket

FG SIZE 3 Flange gasket 3510948

Abmessungen 332 x 127 x 2

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3510948

Beschreibung : Flange gasket

Anmerkungen : size 3

Verpackungseinheit: : 10

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074319586

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 332

Breite (mm) : 127

Tiefe (mm) : 2

Materialien: :

Material: : EPDM

Dichtungsmaterial: : FOAM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket

CAD-Dateien
Kontakt

FG SIZE 3 Flange gasket

Fibox
3510948_FG_SIZE_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FG SIZE 3 Flange gasket

Artikel-Nr. : 3510948

Beschreibung : Flange gasket

Anmerkungen : size 3

EAN: : 6418074319586

3510948_FIBOX_FG Size_3_dim.pdf
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 332 127 2
Materialien: :
Material: : EPDM
Dichtungsmaterial: : FOAM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -