FG SIZE 1 Flange gasket 3510979
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3510979
Beschreibung : Flange gasket
Anmerkungen : size 1
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074319579
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 48
Breite (mm) : 138
Tiefe (mm) : 2
Material: : EPDM
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FG SIZE 1 Flange gasket
Sample image
Order symbol : FG SIZE 1 Flange gasket
Artikel-Nr. : 3510979
Beschreibung : Flange gasket
Anmerkungen : size 1
EAN: : 6418074319579
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | EPDM |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )