Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 5628 13 G
5330364
Mått - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 G-3FSH
2539525
Mått - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T
5330064
Mått - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T-3FSH
2539555
Mått - 560 x 280 x 130