Home / Sv / SOLID 5628
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PC 5628 13 G
Kapslingar

PC 5628 13 G

5330364

Grått lock
PC 5628 13 G-3FSH
Kapslingar

PC 5628 13 G-3FSH

2539525

Grått gångjärnslock
PC 5628 13 T
Kapslingar

PC 5628 13 T

5330064

Transparent lock (klart)
PC 5628 13 T-3FSH
Kapslingar

PC 5628 13 T-3FSH

2539555

Transparent gångjärnslock (klart)
PC 5628
Kapslingar

PC 5628

6530806

SOLID Tillbehör