UL PC 5638 18 T

5320065

Mått - 560 x 380 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037657

Elnummer Danmark : 8212033249

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 5638 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 T

Produktnummer : 5320065

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037657

El. number :

  • Danmark : 8212033249
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance