Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 5638 18 G
5330365
Mått - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 G-3FSH
2539527
Mått - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T
5330065
Mått - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T-3FSH
2539557
Mått - 560 x 380 x 180