UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Mått - 300 x 400 x 150

Ladda ner produktkort

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 150

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Produktnummer : 9880383

EAN-nummer :

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 400 150