Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 3828 13 G
5330363
Mått - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G
5330373
Mått - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 G-2FSH
2539521
Mått - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G-2FSH
2539523
Mått - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T
5330063
Mått - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T
5330073
Mått - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T-2FSH
2539551
Mått - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T-2FSH
2539553
Mått - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 G
5880363
Mått - 380 x 280 x 130
ABS 3828 18 G
5880373
Mått - 380 x 280 x 180