UL PC 3828 13 G

5320363

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037602

Elnummer Danmark : 8212033171

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

PC_ABS3828.gif Ladda ner
PC_ABS3828i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 3828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 G

Produktnummer : 5320363

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037602

El. number :

  • Danmark : 8212033171

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS3828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 130
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
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1