UL PC 3828 18 T

5320073

Mått - 380 x 280 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037619

Elnummer Danmark : 8212033207

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Ladda ner
PC_ABS3828i.gif Ladda ner
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 3828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 18 T

Produktnummer : 5320073

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037619

El. number :

  • Danmark : 8212033207
PC_ABS3828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance