UL PC 2828 13 G

5320362

Mått - 280 x 280 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037565

Elnummer Danmark : 8212033090

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Ladda ner
PC_ABS2828i.gif Ladda ner
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 2828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 13 G

Produktnummer : 5320362

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037565

El. number :

  • Danmark : 8212033090
PC_ABS2828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance