Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 2828 13 G
5330362
Mått - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G
5330372
Mått - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 G-2FSH
2539517
Mått - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G-2FSH
2539519
Mått - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T
5330062
Mått - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T
5330072
Mått - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T-2FSH
2539547
Mått - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T-2FSH
2539549
Mått - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G
5880362
Mått - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G
5880372
Mått - 280 x 280 x 180