Startsida / Produkter / UL PC F
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC F 65 G

UL PC F 65 G

8714311

UL-godkänd

Mått - 230 x 80 x 65

UL PC F 85 G

UL PC F 85 G

8714312

UL-godkänd

Mått - 230 x 80 x 85

UL PC F 85 T

UL PC F 85 T

8714012

UL-godkänd

Mått - 230 x 80 x 85

UL PC F 65 T

UL PC F 65 T

8714011

UL-godkänd

Mått - 230 x 80 x 65

UL PC F Tillbehör