Startsida / Produkter / UL PC F / 8714011
UL PC F 65 T main image
UL PC F 65 T thumb 1

UL PC F 65 T

8714011

Mått - 230 x 80 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074038920

Elnummer Danmark : 8212031144

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Ladda ner
PICFDIMI.gif Ladda ner
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICF45B.dwg
  • PICF20C.dwg
  • PICF45B.dxf
  • PICF20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • Fibox_Piccolo_F20C.zip
  • Fibox_Piccolo_F45B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC F 65 T

Fibox
PC_F_85_T

Sample image

Order symbol : UL PC F 65 T

Produktnummer : 8714011

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074038920

El. number :

  • Danmark : 8212031144
PICFDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance