Startsida / Produkter / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

Rökfärgat transparent lock

Mått - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

Grått lock

Mått - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL-godkänd

Mått - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Tillbehör