UL PC 200/175 XHG

6413329

Mått - 255 x 180 x 175

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057075

Elnummer Danmark : 8212030718

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 175
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Ladda ner
MNX200XHi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2000C.dwg
  • Mii2000c.dxf
  • FIBOX_MNX200100C.x_t
  • FIBOX_MNX200100C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 200/175 XHG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/175 XHG

Produktnummer : 6413329

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057075

El. number :

  • Danmark : 8212030718
MNX200XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 175
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance