Startsida / Produkter / UL PC 150H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter
UL PC 150/125 HG
Kapslingar

UL PC 150/125 HG

6411316

UL-godkänd
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 130 x 125

UL PC 150/125 HT

UL PC 150/125 HT

6411916

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 125

UL PC 150/60 HG
Kapslingar

UL PC 150/60 HG

6411313

UL-godkänd
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HG

UL PC 150/75 HG

6411314

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HG

UL PC 150/100 HG

6411315

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HG

UL PC 150/150 HG

6411317

Grått lock

Mått - 180 x 130 x 150

UL PC 150/60 HT

UL PC 150/60 HT

6411913

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HT

UL PC 150/75 HT

6411914

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HT

UL PC 150/100 HT

6411915

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HT

UL PC 150/150 HT

6411917

Rökfärgat transparent lock

Mått - 180 x 130 x 150

UL PC 150H Tillbehör