UL PC 150/100 HT main image
UL PC 150/100 HT thumb 1

UL PC 150/100 HT

6411915

Mått - 180 x 130 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014696

Elnummer Danmark : 8212030336

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Ladda ner
MNX150Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1505C.dwg
  • MII1505C.dxf
  • FIBOX_MNX15050C.x_t
  • FIBOX_MNX15050C.zip
  • 6411915_FIBOX_MNX_PC_150_100_HT.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 150/100 HT

Fibox
6411915_PC_150_100_HT_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 HT

Produktnummer : 6411915

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014696

El. number :

  • Danmark : 8212030336
MNX150H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance