ABS 3819 18 G

5880371

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074039057

SSTL-nummer : 3423761

Elnummer Sverige : 2539715

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS3819.gif Ladda ner
PC_ABS3819i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKM80C.dwg
  • EKM80C.dxf
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 3819 18 G 5880371 Tillbehör

EKMZR
Kapslingar

EKMZR

3730152

Förhöjningsram för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKMVT
Kapslingar

EKMVT

3770550

Monteringsplåt för kapsling:

ABS 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G

Produktnummer : 5880371

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074039057

El. number :

  • Finland : 3423761
  • Sverige : 2539715

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS3819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 180
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
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
DSS_FI_41597_A1