Startsida / Produkter / SOLID 3819
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 3819 13 G
Kapslingar

PC 3819 13 G

5330361

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 G
Kapslingar

PC 3819 18 G

5330371

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 G-2FSH
Kapslingar

PC 3819 13 G-2FSH

2539513

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 G-2FSH
Kapslingar

PC 3819 18 G-2FSH

2539515

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 T
Kapslingar

PC 3819 13 T

5330061

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 T
Kapslingar

PC 3819 18 T

5330071

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 T-2FSH
Kapslingar

PC 3819 13 T-2FSH

2539543

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 T-2FSH
Kapslingar

PC 3819 18 T-2FSH

2539545

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

ABS 3819 13 G
Kapslingar

ABS 3819 13 G

5880361

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 130

EKM 30-T2FSH190
Kapslingar

EKM 30-T2FSH190

900847

Mått - 380 x 190 x 30

PC 3819
Kapslingar

PC 3819

6530802

Underdel för kapsling

Mått - 380 x 190 x 100

SOLID 3819 Tillbehör

EKMZR
Kapslingar

EKMZR

3730152

Förhöjningsram för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKMVT
Kapslingar

EKMVT

3770550

Monteringsplåt för kapsling: