ABS 2828 13 T

5880062

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074039187

SSTL-nummer : 3423764

Elnummer Sverige : 2539747

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2828.gif Ladda ner
PC_ABS2828i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip
  • 5880062_FIBOX_Solid_ABS2828_13T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 2828 13 T 5880062 Tillbehör

EKOZR
Kapslingar

EKOZR

3730093

Förhöjningsram för kapsling:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKOVT
Kapslingar

EKOVT

3770551

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKO 2828
Kapslingar

MPI EKO 2828

3770102

Multiperforerad monteringsplatta av plast

ABS 2828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 T

Produktnummer : 5880062

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074039187

El. number :

  • Finland : 3423764
  • Sverige : 2539747

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS2828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 130
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKOZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4)
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
DSS_FI_41597_A1