Startsida / Produkter / SOLID 2828
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 2828 13 G
Kapslingar

PC 2828 13 G

5330362

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G
Kapslingar

PC 2828 18 G

5330372

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 G-2FSH
Kapslingar

PC 2828 13 G-2FSH

2539517

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G-2FSH
Kapslingar

PC 2828 18 G-2FSH

2539519

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T
Kapslingar

PC 2828 13 T

5330062

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T
Kapslingar

PC 2828 18 T

5330072

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T-2FSH
Kapslingar

PC 2828 13 T-2FSH

2539547

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T-2FSH
Kapslingar

PC 2828 18 T-2FSH

2539549

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 180

ABS 2828 13 G
Kapslingar

ABS 2828 13 G

5880362

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 130

ABS 2828 18 G
Kapslingar

ABS 2828 18 G

5880372

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 280 x 180

PC 2828
Kapslingar

PC 2828

6530803

Underdel för kapsling

Mått - 280 x 280 x 100

SOLID 2828 Tillbehör

EKOZR
Kapslingar

EKOZR

3730093

Förhöjningsram för kapsling:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKOVT
Kapslingar

EKOVT

3770551

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKO 2828
Kapslingar

MPI EKO 2828

3770102

Multiperforerad monteringsplatta av plast