ABS 2819 13 T-2FSH

9880459

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 280 x 190 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074053558

SSTL-nummer : 3435796

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

PC_ABS2819.gif Ladda ner
PC_ABS2819i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 2819 13 T-2FSH 9880459 Tillbehör

EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKJVT
Kapslingar

EKJVT

3770549

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKJZR
Kapslingar

EKJZR

3730153

Förhöjningsram för kapsling:
MPI EKJ 2819
Kapslingar

MPI EKJ 2819

3770101

Multiperforerad monteringsplatta av plast

ABS 2819 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 13 T-2FSH

Produktnummer : 9880459

Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074053558

El. number :

  • Finland : 3435796

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS2819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 130
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
DSS_FI_41597_A1