Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 2819 13 G
5330360
Mått - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G
5330370
Mått - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 G-2FSH
2539509
Mått - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G-2FSH
2539511
Mått - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T
5330060
Mått - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T
5330070
Mått - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T-2FSH
2539539
Mått - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T-2FSH
2539541
Mått - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 G
5880360
Mått - 280 x 190 x 130