ABS 1919 18 G

5880369

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074039019

SSTL-nummer : 3423753

Elnummer Sverige : 2539707

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS1919.gif Ladda ner
PC_ABS1919i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKH80C.dwg
  • EKH80C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH80C.x_t
  • FIBOX_EKH80C.zip
  • 5880369_FIBOX_Solid_ABS1919_18G.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 1919 18 G 5880369 Tillbehör

EKHVT
Kapslingar

EKHVT

3770548

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MPI EKH 1919
Kapslingar

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast

ABS 1919 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G

Produktnummer : 5880369

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074039019

El. number :

  • Finland : 3423753
  • Sverige : 2539707

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS1919
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 180
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
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
DSS_FI_41597_A1