Startsida / Produkter / SOLID 1919
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 1919 13 G
Kapslingar

PC 1919 13 G

5330359

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G
Kapslingar

PC 1919 18 G

5330369

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 G-2FSH
Kapslingar

PC 1919 13 G-2FSH

2539505

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G-2FSH
Kapslingar

PC 1919 18 G-2FSH

2539507

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T
Kapslingar

PC 1919 13 T

5330059

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T
Kapslingar

PC 1919 18 T

5330069

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T-2FSH
Kapslingar

PC 1919 13 T-2FSH

2539535

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T-2FSH
Kapslingar

PC 1919 18 T-2FSH

2539537

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

ABS 1919 13 G
Kapslingar

ABS 1919 13 G

5880359

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

PC 1919
Kapslingar

PC 1919

6530800

Underdel för kapsling

Mått - 190 x 190 x 100

SOLID 1919 Tillbehör

EKHVT
Kapslingar

EKHVT

3770548

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MPI EKH 1919
Kapslingar

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast