Startsida / Produkter / PICCOLO M / 8784019
default product image showing fibox logo

ABS MH 125 T

8784019

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 125

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054593

SSTL-nummer : 3423570

Elnummer Danmark : 8212002063

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 125

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICMDIM.gif Ladda ner
PICMDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip
  • 8784019_FIBOX_Piccolo_PC_MH125T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS MH 125 T 8784019 Tillbehör

CHM-3
Kapslingar

CHM-3

8524031

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FM-3
Kapslingar

FM-3

8524033

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
M-MP
Kapslingar

M-MP

8524065

Mounting plate, for enclosures:

ABS MH 125 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS MH 125 T

Produktnummer : 8784019

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074054593

El. number :

  • Finland : 3423570
  • Danmark : 8212002063

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICMDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 140 125
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
M-MP Mounting plate, for enclosures:
(185 x 94 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc