Startsida / Produkter / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.

Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC M 95 G
Kapslingar

PC M 95 G

8724318

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 95

PC MH 125 G
Kapslingar

PC MH 125 G

8724319

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 125

PC M 95 T
Kapslingar

PC M 95 T

8724018

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 95

PC MH 125 T
Kapslingar

PC MH 125 T

8724019

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 125

ABS M 95 G
Kapslingar

ABS M 95 G

8784318

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 95

ABS MH 125 G
Kapslingar

ABS MH 125 G

8784319

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 140 x 125

PICCOLO M Tillbehör

CHM-3
Kapslingar

CHM-3

8524031

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FM-3
Kapslingar

FM-3

8524033

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
M-MP
Kapslingar

M-MP

8524065

Mounting plate, for enclosures: