Startsida / Produkter / PICCOLO D / 8784008
default product image showing fibox logo

ABS D 85 T

8784008

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 170 x 80 x 85

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002167

SSTL-nummer : 3423561

Elnummer Danmark : 8212001925

Elnummer Sverige : 2536747

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 170

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 85

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Ladda ner
PICDDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD40C.dwg
  • PICD40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D40C.zip
  • 8784008_FIBOX_Piccolo_ABS_D85T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS D 85 T 8784008 Tillbehör

DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
D-MP
Kapslingar

D-MP

8524062

Mounting plate, for enclosures:

ABS D 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 85 T

Produktnummer : 8784008

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002167

El. number :

  • Finland : 3423561
  • Danmark : 8212001925
  • Sverige : 2536747

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICDDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 170 80 85
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
D-MP Mounting plate, for enclosures:
(140 x 54 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc