Piccolo
PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.
Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC D 65 G
8724307
Mått - 170 x 80 x 65
PC D 85 G
8724308
Mått - 170 x 80 x 85
PC D 65 T
8724007
Mått - 170 x 80 x 65
PC D 85 T
8724008
Mått - 170 x 80 x 85
ABS D 65 G
8784307
Mått - 170 x 80 x 65
ABS D 85 G
8784308
Mått - 170 x 80 x 85