Startsida / Produkter / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 170 x 80 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002143

SSTL-nummer : 3423559

Elnummer Danmark : 8212001899

Elnummer Sverige : 2536744

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 170

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Ladda ner
PICDDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS D 65 T 8784007 Tillbehör

DH-3
Din skena sats

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 140 x 35 x 7

D-MP
Monteringsplåt

D-MP

8524062

Mounting plate, for enclosures:

Mått - 140 x 54 x 1.5

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Produktnummer : 8784007

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002143

El. number :

  • Finland : 3423559
  • Danmark : 8212001899
  • Sverige : 2536744

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICDDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 170 80 65
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
D-MP Mounting plate, for enclosures:
(140 x 54 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc