Startsida / Produkter / PICCOLO C / 8784005
default product image showing fibox logo

ABS C 65 T

8784005

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002068

SSTL-nummer : 3423555

Elnummer Danmark : 8212001857

Elnummer Sverige : 2536738

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 140

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICCDIM.gif Ladda ner
PICCDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICC45B.dwg
  • PICC20C.dwg
  • PICC45B.dxf
  • PICC20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • Fibox_Piccolo_C20C.zip
  • 8784005_FIBOX_Piccolo_ABS_C65T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS C 65 T 8784005 Tillbehör

C-MP
Kapslingar

C-MP

8524061

Mounting plate, for enclosures:
CHM-3
Kapslingar

CHM-3

8524031

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

ABS C 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS C 65 T

Produktnummer : 8784005

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002068

El. number :

  • Finland : 3423555
  • Danmark : 8212001857
  • Sverige : 2536738

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICCDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 140 80 65
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
C-MP Mounting plate, for enclosures:
(110 x 54 x 1.5)
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_PICC_pc