Startsida / Produkter / PICCOLO C
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.

Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC C 65 G
Kapslingar

PC C 65 G

8724305

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 65

PC C 85 G
Kapslingar

PC C 85 G

8724306

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 85

PC C 65 T
Kapslingar

PC C 65 T

8724005

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 65

PC C 85 T
Kapslingar

PC C 85 T

8724006

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 85

ABS C 65 G
Kapslingar

ABS C 65 G

8784305

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 65

ABS C 85 G
Kapslingar

ABS C 85 G

8784306

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 140 x 80 x 85

PICCOLO C Tillbehör

C-MP
Kapslingar

C-MP

8524061

Mounting plate, for enclosures:
CHM-3
Kapslingar

CHM-3

8524031