Startsida / Produkter / MNX 95L / 6082331
default product image showing fibox logo

ABS 95/35 LG

6082331

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 35

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054692

SSTL-nummer : 3421376

Elnummer Danmark : 8212023929

Elnummer Sverige : 6082331

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 35

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

15589.gif Ladda ner
15589i.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 95/35 LG 6082331 Tillbehör

B-3
Kapslingar

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 95
Kapslingar

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Produktnummer : 6082331

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074054692

El. number :

  • Finland : 3421376
  • Danmark : 8212023929
  • Sverige : 6082331

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15589
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 35
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115