Home / Sv / MNX 95L
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PC 95/35 LG
Kapslingar

PC 95/35 LG

6012331

Grått lock
PC 95/50 LG
Kapslingar

PC 95/50 LG

6012332

Grått lock
PC 95/35 LT
Kapslingar

PC 95/35 LT

6012931

Rökfärgat transparent lock
PC 95/50 LT
Kapslingar

PC 95/50 LT

6012932

Rökfärgat transparent lock

MNX Tillbehör