Startsida / Produkter / MNX 95H / 6081931
ABS 95/60 HT main image
ABS 95/60 HT thumb 1

ABS 95/60 HT

6081931

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 60

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054753

SSTL-nummer : 3421388

Elnummer Danmark : 8212024070

Elnummer Sverige : 6081931

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 60

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

15590.gif Ladda ner
15590i.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 95/60 HT 6081931 Tillbehör

B-3
Din skena sats

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 80 x 35 x 7

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

MIV 95
Monteringsplåt

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 66 x 80 x 1.5

ABS 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : ABS 95/60 HT

Produktnummer : 6081931

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074054753

El. number :

  • Finland : 3421388
  • Danmark : 8212024070
  • Sverige : 6081931

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 60
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115