Startsida / Produkter / MNX 95H
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 95/60 HG
Kapslingar

PC 95/60 HG

6011331

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 60

PC 95/75 HG
Kapslingar

PC 95/75 HG

6011332

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 75

ABS 95/60 HG
Kapslingar

ABS 95/60 HG

6081331

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 60

ABS 95/75 HG
Kapslingar

ABS 95/75 HG

6081332

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 75

MNX 95H Tillbehör

B-3
Kapslingar

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 95
Kapslingar

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures: