Startsida / Produkter / MNX 95H / 6011932
PC 95/75 HT main image
PC 95/75 HT thumb 1

PC 95/75 HT

6011932

Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

UL-namn : UL PC 95/75 HT

Mått - 100 x 100 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054685

SSTL-nummer : 3421374

Elnummer Danmark : 8212027750

Elnummer Sverige : 6011932

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 75

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Ladda ner
15590i.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 95/75 HT 6011932 Tillbehör

B-3
Din skena sats

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 80 x 35 x 7

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

MIV 95
Monteringsplåt

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 66 x 80 x 1.5

PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : PC 95/75 HT

Produktnummer : 6011932

UL-namn : UL PC 95/75 HT

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054685

El. number :

  • Finland : 3421374
  • Danmark : 8212027750
  • Sverige : 6011932

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847