Startsida / Produkter / MNX 200XH / 6013926
default product image showing fibox logo

PC 200/100 XHT

6013926

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

UL-namn : UL PC 200/100 XHT

Mått - 255 x 180 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074021922

SSTL-nummer : 3421619

Elnummer Danmark : 8212022658

Elnummer Sverige : 6013926

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 100

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX200XH.gif Ladda ner
MNX200XHi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 200/100 XHT 6013926 Tillbehör

MIV 200
Monteringsplåt

MIV 200

5514080

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
Din skena sats

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

MIV 20
Din skena sats

MIV 20

5514084

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 225 x 35 x 7.5

PC 200/100 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHT

Produktnummer : 6013926

UL-namn : UL PC 200/100 XHT

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074021922

El. number :

  • Finland : 3421619
  • Danmark : 8212022658
  • Sverige : 6013926

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX200XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 100
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
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847