Startsida / Produkter / MNX 200XH
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 200/88 XHG
Kapslingar

PC 200/88 XHG

6013330

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 88

PC 200/100 XHG
Kapslingar

PC 200/100 XHG

6013326

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 100

PC 200/125 XHG
Kapslingar

PC 200/125 XHG

6013327

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHG
Kapslingar

PC 200/175 XHG

6013329

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 175

PC 200/88 XHT
Kapslingar

PC 200/88 XHT

6013930

Rökfärgat transparent lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 88

PC 200/125 XHT
Kapslingar

PC 200/125 XHT

6013927

Rökfärgat transparent lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHT
Kapslingar

PC 200/175 XHT

6013929

Rökfärgat transparent lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 175

MNX 200XH Tillbehör

MIV 200
Kapslingar

MIV 200

5514080

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 20
Kapslingar

MIV 20

5514084