Startsida / Produkter / MNX 200H / 6081926
default product image showing fibox logo

ABS 200/75 HT

6081926

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074021786

SSTL-nummer : 3421702

Elnummer Danmark : 8212023673

Elnummer Sverige : 6081926

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 75

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

MNX200H.gif Ladda ner
MNX200Hi.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 200/75 HT 6081926 Tillbehör

MIV 200
Monteringsplåt

MIV 200

5514080

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
Din skena sats

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

MIV 20
Din skena sats

MIV 20

5514084

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 225 x 35 x 7.5

ABS 200/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/75 HT

Produktnummer : 6081926

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074021786

El. number :

  • Finland : 3421702
  • Danmark : 8212023673
  • Sverige : 6081926

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX200H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 75
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115