Startsida / Produkter / MNX 200H
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 200/63 HG
Kapslingar

PC 200/63 HG

6011324

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HG
Kapslingar

PC 200/75 HG

6011326

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HG
Kapslingar

PC 200/100 HG

6011327

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HG
Kapslingar

PC 200/150 HG

6011329

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 150

PC 200/63 HT
Kapslingar

PC 200/63 HT

6011924

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HT
Kapslingar

PC 200/75 HT

6011926

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HT
Kapslingar

PC 200/100 HT

6011927

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HT
Kapslingar

PC 200/150 HT

6011929

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 150

ABS 200/100 HG
Kapslingar

ABS 200/100 HG

6081327

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 100

ABS 200/150 HG
Kapslingar

ABS 200/150 HG

6081329

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 255 x 180 x 150

MNX 200H Tillbehör

MIV 200
Kapslingar

MIV 200

5514080

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 20
Kapslingar

MIV 20

5514084