Startsida / Produkter / MNX 125L / 6082909
default product image showing fibox logo

ABS 125/75 LT

6082909

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074023087

SSTL-nummer : 3420605

Elnummer Danmark : 8212023479

Elnummer Sverige : 2535824

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 75

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

MNX125L.gif Ladda ner
MNX125Li.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 125/75 LT 6082909 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 125
Kapslingar

MIV 125

5514077

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

ABS 125/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 125/75 LT

Produktnummer : 6082909

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074023087

El. number :

  • Finland : 3420605
  • Danmark : 8212023479
  • Sverige : 2535824

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX125L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 75
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 98 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115