Home / Sv / MNX 125L
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PC 125/35 LG
Kapslingar

PC 125/35 LG

6012307

Grått lock
PC 125/50 LG
Kapslingar

PC 125/50 LG

6012308

Grått lock
PC 125/100 LG
Kapslingar

PC 125/100 LG

6012310

Grått lock
PC 125/35 LT
Kapslingar

PC 125/35 LT

6012907

Rökfärgat transparent lock

MNX Tillbehör