Startsida / Produkter / MNX 125L / 6012309
default product image showing fibox logo

PC 125/75 LG

6012309

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

UL-namn : UL PC 125/75 LG

Mått - 130 x 130 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074022080

SSTL-nummer : 3420325

Elnummer Danmark : 8212022072

Elnummer Sverige : 2535524

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 75

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Ladda ner
MNX125Li.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 125/75 LG 6012309 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 125
Kapslingar

MIV 125

5514077

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

PC 125/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/75 LG

Produktnummer : 6012309

UL-namn : UL PC 125/75 LG

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074022080

El. number :

  • Finland : 3420325
  • Danmark : 8212022072
  • Sverige : 2535524

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX125L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 75
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 98 x 1.5)
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
Certificate FI 40847