EKPG 130 T main image
EKPG 130 T thumb 1

EKPG 130 T

2538149

Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013873

SSTL-nummer : 3425474

Elnummer Sverige : 2538149

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Ladda ner
EKPEi.gif Ladda ner
SGSFIMKO_EK.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EK.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

EKPG 130 T 2538149 Tillbehör

EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKPZR
Kapslingar

EKPZR

3730141

Förhöjningsram för kapsling:
EKPVT
Kapslingar

EKPVT

3770552

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKP 3828
Kapslingar

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skene system
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skene system

EKPG 130 T

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 130 T

Produktnummer : 2538149

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013873

El. number :

  • Finland : 3425474
  • Sverige : 2538149

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKPE
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 130
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
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN skene system
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN skene system
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK