Startsida / Produkter / EKPE, EKPG
EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKPE 130 G
Kapslingar

EKPE 130 G

2538043

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 130

EKPE 180 G
Kapslingar

EKPE 180 G

2538046

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPE 130 T
Kapslingar

EKPE 130 T

2538143

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 130

EKPE 180 T
Kapslingar

EKPE 180 T

2538146

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPE
Kapslingar

EKPE

3530133

Flänsöppningar: 4x storlek 21
Underdel för kapsling

Mått - 380 x 280 x 100

EKPG
Kapslingar

EKPG

3530134

Flänsöppningar: 2x storlek 13 + 3x storlek 21
Underdel för kapsling

Mått - 380 x 280 x 100

EKP 30-G
Kapslingar

EKP 30-G

3730143

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Kapslingar

EKP 80-G

3730559

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Kapslingar

EKP 30-T

3720143

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Kapslingar

EKP 80-T

3720559

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 80

CUAL EK 382813 G 95mm2
Kapslingar

CUAL EK 382813 G 95mm2

2674641

Kopplingskapsling
Kapsling inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-kabelskor och kabelgenomföringsflänsar

Mått - 380 x 280 x 130

CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Kapslingar

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

2674642

Kopplingskapsling
Kapsling inkl. 2 x 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar

Mått - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130G
Kapslingar

EKPE MPI 130G

2538246

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130T
Kapslingar

EKPE MPI 130T

2538346

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått - 380 x 280 x 130

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Kapslingar

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

2539605

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

Mått - 380 x 280 x 130

EKP 30-G2FSH280
Kapslingar

EKP 30-G2FSH280

900694

Grått

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 30-T-2FSH
Kapslingar

EKP 30-T-2FSH

3520143

Transparent (klart)

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 30-G-2FSH
Kapslingar

EKP 30-G-2FSH

3530143

Grått

Mått - 380 x 280 x 30

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Kapslingar

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19

2539604

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

Mått - 380 x 280 x 130

EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280

3620143

Transparent (klart)

Mått - 380 x 280 x 30

PGL13-1
Kapslingar

PGL13-1

2550400

Mått - 380 x 280 x 45

EKP 80-T-2FSH
Kapslingar

EKP 80-T-2FSH

3520559

Transparent (klart)

Mått - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Kapslingar

EKP 80-G-2FSH

3530559

Grått

Mått - 380 x 280 x 80

EKPE, EKPG Tillbehör

EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKPZR
Kapslingar

EKPZR

3730141

Förhöjningsram för kapsling:
EKPVT
Kapslingar

EKPVT

3770552

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKP 3828
Kapslingar

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skene system
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skene system