Startsida / Produkter / EKH / 2538007
default product image showing fibox logo

EKHS 130 G

2538007

Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013460

SSTL-nummer : 3425403

Elnummer Sverige : 2538007

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKH.gif Ladda ner
EKHi.gif Ladda ner
SGSFIMKO_EK.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EK.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dwg
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dxf
  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.step
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

EKHS 130 G 2538007 Tillbehör

EKHVT
Kapslingar

EKHVT

3770548

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MPI EKH 1919
Kapslingar

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast

EKHS 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKHS 130 G

Produktnummer : 2538007

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013460

El. number :

  • Finland : 3425403
  • Sverige : 2538007

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 130
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
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK